ZHCAFD4A June   2025  – July 2026 LM339 , LM393 , LMH7322 , TL331 , TLV1812 , TLV1871 , TLV1872 , TLV3211 , TLV3211-Q1 , TLV3601 , TLV3604

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2输出类型
    1. 2.1 集电极开路或漏极开路
      1. 2.1.1 可选集电极开路或发射极开路输出
    2. 2.2 推挽
      1. 2.2.1 具有独立电源的推挽式输出
    3. 2.3 差分
      1. 2.3.1 差分推挽式
      2. 2.3.2 ECL、RSECL、PECL、RSPECL 和 LVPECL
      3. 2.3.3 低电压差分信号
      4. 2.3.4 电流模式逻辑
  6. 3总结
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

推挽

推挽式(也称为图腾柱)输出由正负输出器件组成,这样输出既可以灌入电流,也可以拉取电流。由于输出可以拉取电流,因此不再需要上拉电阻器。最常见的情况是,高电平和低电平输出电压等于比较器 V+ 和 V- 电源。

 推挽式输出级图 2-7 推挽式输出级

高速器件 (<100ns) 主要使用推挽式输出,因为快速边沿需要对称的上升和下降时间。上升时间不再依赖于上拉电阻器和负载电容,因为推挽式输出现在可以直接对负载电容充电和放电,从而产生更快、更直的脉冲边沿。

推挽式输出也用于微功耗和毫微功耗器件和设计,从而消除在上拉电阻器上浪费功率的情况。

推挽式输出器件的列表如 表 3-1 所示。

表 2-3 推挽式输出的优缺点
优点

缺点

  • 输出可灌入电流和拉取电流
  • 无需上拉电阻器 - 节省功率
  • 对称上升和下降时间
  • 输出高电平或低电平时无额外电流。
  • 输出不能连接在一起
  • 输出电压摆幅与电源电压相同