ZHCAFD4 June 2025 LM339 , LM393 , LMH7322 , TL331 , TLV1812 , TLV1871 , TLV1872 , TLV3601 , TLV3604
具有独立输出电源的推挽式输出具有悬空 OC/OE 输出的优势,同时具有推挽式输出和定义的输出摆幅的优势。
当比较器输入需要宽电源电压或双电源来接受大信号或双极信号时,就会出现问题。对于大多数推挽式输出比较器,这会导致输出摆幅等于电源(例如 0 和 12V 或 ±5V),并且与数字逻辑不兼容。这需要外部电平转换或钳位才能为数字逻辑供电。
该问题可以通过具有单独输入和输出电源的推挽式输出(例如上面所示的 TLV1871/2)来解决。因此,输出摆幅可直接通过输出电源引脚(VCCO 和 VEEO)设定,而输入电压范围由输入电源(VCCI 和 VEEI)设定。
例如,输入电源(VCCI 和 VEEI)可以是 +12V 和 -12V 的双电源,用来接受双极输入信号。输出电源(VCCO 和 VEEO)可以设置为 +3.3V 和接地,从而产生与 3.3V 数字逻辑兼容的 0V 至 3.3V 以接地为基准的输出摆幅。无需电平转换!
另一个优势在于,输入范围不是通过所需的输出摆幅来设置,这种摆幅需要衰减输入信号。相反,输入电源引脚可以由较大的电源电压供电,以接受直接或衰减较小的输入信号,从而提高精度。
TLV1871/2(推挽式)和 TLV3801/2 (LVDS) 具有独立的输出电源。
| 优点 | 缺点 |
|---|---|
|
|