ZHCAF15 February   2025 ISO6163

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2在节能应用中使用 ISO6163
    1. 2.1 具有双向唤醒功能的 MCU 到 SPI 外设通信
    2. 2.2 具有双向唤醒功能的 MCU 到通信总线收发器通信
    3. 2.3 具有单向唤醒功能的 MCU 到 SPI 外设通信
    4. 2.4 具有双向唤醒功能的 MCU 到 MCU 通信
  6. 3总结
  7. 4参考资料

具有双向唤醒功能的 MCU 到 SPI 外设通信

这些应用用例展示了从 MCU 侧或外设侧双向唤醒的 MCU 到 SPI 外设通信。

图 2-1 示例展示了具有双向唤醒功能的 MCU 到 SPI 外设通信。当两侧都将 INC 和 IND 恢复为高电平来使通信空闲时,隔离器转换至待机状态并关闭高速数据通道。当 MCU 需要通信时,MCU 将 INC 拉至低电平 (nCS),隔离器唤醒、打开高速通道并将 OUTC 拉至低电平。SPI 外设使用来自 OUTC 的输入作为唤醒中断或等效于唤醒,并为高速通信做好准备。同样,如果系统处于低功耗模式,并且外设发出唤醒请求,则外设会将 IND (nWAKE) 拉至低电平。隔离器唤醒、打开高速通道并将 OUTD 置为低电平。MCU 使用 OUTD 上的中断 IO 或等效器件来唤醒并为高速通信做好准备。

 可从 MCU 到外设或从外设到 MCU 双向唤醒的六通道 MCU 到 SPI 外设通信图 2-1 可从 MCU 到外设或从外设到 MCU 双向唤醒的六通道 MCU 到 SPI 外设通信

下一个示例 图 2-2 与 图 2-1 类似,但此示例在点对点 SPI 架构中使用多个 SPI 外设。

 可从 MCU 到外设或外设到 MCU 双向唤醒的六通道 MCU 到多个 SPI 外设通信图 2-2 可从 MCU 到外设或外设到 MCU 双向唤醒的六通道 MCU 到多个 SPI 外设通信