ZHCAF15 February   2025 ISO6163

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2在节能应用中使用 ISO6163
    1. 2.1 具有双向唤醒功能的 MCU 到 SPI 外设通信
    2. 2.2 具有双向唤醒功能的 MCU 到通信总线收发器通信
    3. 2.3 具有单向唤醒功能的 MCU 到 SPI 外设通信
    4. 2.4 具有双向唤醒功能的 MCU 到 MCU 通信
  6. 3总结
  7. 4参考资料

具有双向唤醒功能的 MCU 到通信总线收发器通信

该应用用例展示了 MCU(微控制器)到通信总线收发器,可从 MCU 侧或通信总线侧双向唤醒。

图 2-1 示例展示了具有双向唤醒功能的 MCU 到通信总线收发器。当 MCU 和总线通信均处于空闲状态并使 INC 和 IND 都恢复为高电平时,隔离器转换至待机状态,并在待机状态使能延迟时间 tLP_EN 后关闭高速数据通道。当 MCU 需要进行通信时,MCU 将 INC 拉至低电平 (nCS),隔离器会唤醒、打开高速通道并将 OUTC 拉至低电平,从而将 SPI 唤醒至总线收发器器件,以便准备与网络中的其他节点进行通信。SPI 到总线收发器使用来自 OUTC 的输入作为唤醒请求,以便为高速通信做好准备。同样,如果系统处于低功耗模式并且通信总线发出唤醒请求,则 SPI 到总线收发器会处理此请求并将 IND (nWAKE) 拉至低电平。隔离器唤醒、打开高速通道并将 OUTD 置为低电平。MCU 使用 OUTD 上的中断 IO 或等效器件来唤醒并为高速通信做好准备。

 可从 MCU 到总线或从总线到 MCU 双向唤醒的六通道 MCU 到通信总线收发器通信图 2-3 可从 MCU 到总线或从总线到 MCU 双向唤醒的六通道 MCU 到通信总线收发器通信