ZHCAF15 February 2025 ISO6163
ISO6163 器件是一款高性能六通道数字隔离器,专为高能效系统而设计,其中系统的部分或全部转换为低功耗模式,用于具有快速唤醒功能的部分操作。许多应用并不需要始终进行高速通信。该器件通过在不需要时关闭高速隔离通道来帮助节省能源,从而降低隔离器件的电流消耗。
ISO6163 器件经过优化,提供了高速数据通道的低静态电流和双向自动使能,适用于高能效应用,例如电器、电池监测、计量和电网。
ISO6163 器件具有三个正向通道和三个反向通道。该器件提供两个具有双向自动使能控制功能的低速数据通道。低速控制通道会在需要时自动启用高速通道,或在系统不需要高速数据传输时关闭高速通道(输出高阻抗)以进一步降低功耗。
如需详细了解高速数据通道(A、B、E 和 F)、具有自动使能的低速控制通道(C 和 D)、低速控制通道进入和退出低功耗待机状态的时序要求,以及器件的功能模式,请参阅具有自动使能的 ISO6163 低功耗高速六通道数字隔离器。高速数据通道(A、B、E 和 F)支持高达 50Mbps 的速率,数据表的第 7.2 节对此进行了描述。低速控制通道(C 和 D)支持高达 4Mbps 的速率,数据表的第 7.3 节对此进行了描述。数据表的第 7.3.1 节详细介绍了低速控制通道(C 和 D)自动使能的时序和电平。
使用 5V 电源时,ISO6163 在 50Mbps 通信条件下将待机状态下的功耗相对于活动状态降低 52.3mW(典型值),可将隔离功耗降低 93%。在 25Mbps 通信条件下,功耗可降低 31.25mW(典型值),从而使隔离功耗降低 90%。
同样,使用 3.3V 电源时,ISO6163 在 50Mbps 通信条件下将待机状态下的功耗相对于活动状态降低 43.7mW(典型值),可将隔离功耗降低 93%。在 25Mbps 通信条件下,功耗可降低 27mW(典型值),从而使隔离功耗降低 88%。
当不需要这些电路时,可以通过低速控制通道关闭隔离栅一侧或两侧的附加电路,从而在系统级别实现显著的节能效果。
本应用手册的以下各节介绍了各种应用用例中使用的器件,在这些用例中,系统可以部分断电,同时保持唤醒和恢复完全运行以及自动通信的功能。