ZHCAF15 February   2025 ISO6163

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2在节能应用中使用 ISO6163
    1. 2.1 具有双向唤醒功能的 MCU 到 SPI 外设通信
    2. 2.2 具有双向唤醒功能的 MCU 到通信总线收发器通信
    3. 2.3 具有单向唤醒功能的 MCU 到 SPI 外设通信
    4. 2.4 具有双向唤醒功能的 MCU 到 MCU 通信
  6. 3总结
  7. 4参考资料

总结

ISO6163 数字隔离器有助于降低家用电器(白色家电)和其他工业应用中的能耗。ISO6163 自动使能功能提供低功耗待机状态,可降低隔离器中的电流消耗,并提供可以控制其他系统电路的信号,从而减少隔离器外部的能量。在许多用例场景下,该器件在用例中的灵活性都带来了益处。

器件可帮助系统设计人员满足各地政府和许多认证机构对能效的要求。

使用 5V 电源时,ISO6163 在 50Mbps 通信条件下将待机状态下的功耗相对于活动状态降低 52.3mW(典型值),可将隔离功耗降低 93%。在 25Mbps 通信条件下,功耗可降低 31.25mW(典型值),从而使隔离功耗降低 90%。

同样,使用 3.3V 电源时,ISO6163 在 50Mbps 通信条件下将待机状态下的功耗相对于活动状态降低 43.7mW(典型值),可将隔离功耗降低 93%。在 25Mbps 通信条件下,功耗可降低 27mW(典型值),从而使隔离功耗降低 88%。

当不需要这些电路时,可以通过低速控制通道关闭隔离栅一侧或两侧的附加电路,从而在系统级别实现显著的节能效果。