ZHCAF15 February   2025 ISO6163

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2在节能应用中使用 ISO6163
    1. 2.1 具有双向唤醒功能的 MCU 到 SPI 外设通信
    2. 2.2 具有双向唤醒功能的 MCU 到通信总线收发器通信
    3. 2.3 具有单向唤醒功能的 MCU 到 SPI 外设通信
    4. 2.4 具有双向唤醒功能的 MCU 到 MCU 通信
  6. 3总结
  7. 4参考资料

具有单向唤醒功能的 MCU 到 SPI 外设通信

这些应用用例展示了从 MCU 侧进行单向唤醒的 MCU(微控制器)到 SPI 外设通信。

图 2-1 显示了从主机 MCU 单向唤醒的 MCU 到 SPI 外设通信。当主机 MCU 通过将 INC 拉为高电平使能通信时,隔离器会在待机状态使能延迟时间 tLP_EN 后转换至待机状态,由于 IND 连接为高电平,因此会关闭高速数据通道。为了再次发起通信,MCU 将 nCS 拉至低电平 (INC),隔离器转换至活动状态,导通高速通道并将 OUTC 拉至低电平。SPI 外设使用来自 OUTC 的输入作为唤醒中断或等效于唤醒,并为高速通信做好准备。

 可从 MCU 到外设单向唤醒的五通道 MCU 到 SPI 外设通信图 2-4 可从 MCU 到外设单向唤醒的五通道 MCU 到 SPI 外设通信

下一个示例 图 2-2 类似于 图 2-4,但此示例使用单通道光耦仿真器 ISO8710 作为第二个外设的 nCS。

MCU 必须控制 ISO6163 隔离器的 INC,因为 INC 控制 ISO6163 的唤醒和状态以及 Peripheral1 的芯片选择。为了在 MCU 与 Peripheral2(nCS2 为低电平且 nCS1 为高电平)通信时保持 ISO6163 处于活动状态,必须在 INC (nCS1) 为高电平后,在 tLP_EN 且 ISO6163 转换为待机状态之前完成到 Peripheral2 的通信。关于对待机状态转换时序的解释,请参阅具有自动使能的 ISO6163 低功耗高速六通道数字隔离器 数据表第 7.3.1 节“低速控制通道:自动使能的时序和电平详细信息”。

 具有用于第二个 nCS 通道的 ISOM8710 光耦仿真器、从 MCU 到外设单向唤醒的五通道 MCU 到多个 SPI 外设总线通信图 2-5 具有用于第二个 nCS 通道的 ISOM8710 光耦仿真器、从 MCU 到外设单向唤醒的五通道 MCU 到多个 SPI 外设总线通信