ZHCAF15 February   2025 ISO6163

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2在节能应用中使用 ISO6163
    1. 2.1 具有双向唤醒功能的 MCU 到 SPI 外设通信
    2. 2.2 具有双向唤醒功能的 MCU 到通信总线收发器通信
    3. 2.3 具有单向唤醒功能的 MCU 到 SPI 外设通信
    4. 2.4 具有双向唤醒功能的 MCU 到 MCU 通信
  6. 3总结
  7. 4参考资料

参考资料