ZHCAF15
February 2025
ISO6163
1
摘要
商标
1
简介
2
在节能应用中使用 ISO6163
2.1
具有双向唤醒功能的 MCU 到 SPI 外设通信
2.2
具有双向唤醒功能的 MCU 到通信总线收发器通信
2.3
具有单向唤醒功能的 MCU 到 SPI 外设通信
2.4
具有双向唤醒功能的 MCU 到 MCU 通信
3
总结
4
参考资料
商标
Other TMs