ZHCAEV2 December 2024 UCC21551-Q1
通信接口的作用是在 CAN/LIN 总线和 PTC 加热器模块之间传递命令和信息。CAN 是一种数据速率高达 5Mbps 的多点差分通信总线,用于连接车辆中的多个节点,而 LIN 是一种以 20kbps 速率进行通信的单线电源级接口。PTC 加热器模块子系统可能会接收总线发来的信号,指示其向负载供电和设置温度。同样,它也可能将电源状态、温度设置和故障信息传递回网络。用于传递 PTC 控制器收发信息和命令的数据速率及布线要求通常可以通过 LIN 收发器来实现。
如果设计人员需要具有指定 WAKE 引脚的 LIN,则可以使用 TLIN1021A-Q1。如果不需要指定的 WAKE 引脚,则 TLIN1029A-Q1 是一个非常合适的选择。
系统基础芯片 (SBC) 是具有集成电源的收发器,有助于减少系统元件数量并尽可能降低系统总成本。通过集成收发器的电源,可以消除 PTC 加热器模块中 12V 转 3.3V/5V 的转换级。TLIN1028-Q1 是可用于 PTC 加热器模块的一款 SBC,这是一款集成式 LIN 收发器和 LDO。
如需将 LIN 收发器集成到系统布局中的最佳实践指导,设计人员可以查看 LIN 协议和物理层要求。本节前文推荐的所有 LIN 收发器均采用 SOIC 或 VSON 封装。设计人员可以根据设计要求选择引线式或无引线封装选项。如果设计人员需要使用引线式封装的 LIN 收发器,但又希望具有 VSON 封装的空间优势,他们可以选择采用 SOT 封装的器件,例如 TLIN1039-Q1。