ZHCAET6 December   2024 THVD1400 , THVD2410

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 RS-485 概述
  6. 3 短接 DE 和 nRE 引脚
  7. 4 R 引脚干扰基本知识
  8. 5 RS-485 收发器的理论干扰情况
  9. 6 理论 THVD24XX 空闲失效防护情况
  10. 7 RS-485 测试设置
  11. 8 THVD1400 电容结果
  12. 9 THVD2410 电容结果
  13. 10压降权变措施
  14. 11总结
  15. 12参考资料

THVD2410 电容结果

THVD2410 具有与 THVD1400 相同的设置,展示了在每个电容测试中触发空闲失效防护。当从发送模式切换到接收模式时,THVD2410 进入空闲失效防护状态 10µs。图 9-1 和图 9-2 展示了在 50pF 和 1000pF 条件下具有相同的失效防护时间。这些结果在单端和差分电容中是一致的。

 THVD2410 50pF 单端电容图 9-1 THVD2410 50pF 单端电容
 THVD2410 1000pF 单端电容图 9-2 THVD2410 1000pF 单端电容

由于总线差分电压进入 VTH_FSH 范围的时间足够长,因此 THVD2410 进入空闲失效防护模式。

表 9-1 THVD2410 失效防护结果
电容
50pF100pF220pF330pF470pF570pF760pF860pF1000pF
单端干扰时间 (µs)10.5610.6710.6310.6910.6510.7110.6310.6510.69
单端压降 (V)0.600.690.650.640.730.650.480.610.64
差分干扰时间 (µs)10.6710.7610.7110.6510.6710.7110.6710.6810.77
差分压降 (V)0.560.730.720.630.680.560.690.770.65