ZHCAET6 December   2024 THVD1400 , THVD2410

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 RS-485 概述
  6. 3 短接 DE 和 nRE 引脚
  7. 4 R 引脚干扰基本知识
  8. 5 RS-485 收发器的理论干扰情况
  9. 6 理论 THVD24XX 空闲失效防护情况
  10. 7 RS-485 测试设置
  11. 8 THVD1400 电容结果
  12. 9 THVD2410 电容结果
  13. 10压降权变措施
  14. 11总结
  15. 12参考资料

RS-485 概述

RS-485 是一种标准化的物理层通信方法。由电信行业协会 (TIA) 和电子工业联盟 (EIA) 标准化的 RS-485 定义了多点差分系统的电气特性。这为设计人员提供了更高的抗噪性能,高达 50Mbps 的数据速率,并且通过在总线上使用多个收发器,能够以 100kbps 或更低的速率在 1.2km 的距离上进行传输。图 2-1 演示了使用半双工 RS-485 收发器的典型设置。

 nRE 和 DE 短接的典型 RS-485 半双工设置图 2-1 nRE 和 DE 短接的典型 RS-485 半双工设置

由于 RS-485 仅定义物理层,因此微控制器可以使用各种协议发送和接收数据。在发送模式下,收发器通过 D 引脚从 MCU 接收数据。然后,收发器可以通过差分输出将显性值和隐性值输出到总线:A 和 B。A 通常是同相总线,而 B 是反相总线。在接收模式下,收发器可以通过读取 A 总线和 B 总线之间的差异向 R 引脚输出数字信号。