ZHCAET6 December   2024 THVD1400 , THVD2410

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 RS-485 概述
  6. 3 短接 DE 和 nRE 引脚
  7. 4 R 引脚干扰基本知识
  8. 5 RS-485 收发器的理论干扰情况
  9. 6 理论 THVD24XX 空闲失效防护情况
  10. 7 RS-485 测试设置
  11. 8 THVD1400 电容结果
  12. 9 THVD2410 电容结果
  13. 10压降权变措施
  14. 11总结
  15. 12参考资料

理论 THVD24XX 空闲失效防护情况

THVD24XX 系列是另一条 RS-485 收发器线路,增加了额外的故障保护和其他保护功能。即,THVD24XX 器件具有失效防护功能,可检测差分总线上是否存在开路、短路或空闲电路。所有这三种情况都会导致总线的电压接近 0。为了检测这些条件,如果总线电压在 VTH_FSH 范围内的时间超过 tD(OFS),则器件可以输出逻辑高电平状态。方程式 2 展示了此情况:

方程式 2. If     V TH F SH - < V Bus <     V TH F SH +   For     t D OFS Then     V RXD = Logic   High

与常规 RS-485 干扰情况类似,半双工 THVD24XX 器件可能会在存在足够高电容的情况下在 RXD 线路上发生电压漂移。THVD24XX 器件必须满足前面提到的相同条件才能改变电压:TXD 低于 VIL,max,RXD 通过电阻器拉至高电平,而短接的 nRE/DE 引脚最近将器件切换至接收器模式。

但是,THVD24XX 失效防护器件的主要区别在于,当进入接收器模式时,器件可以在总线上具有足够电容的情况下进入失效防护模式。这与常规 RS-485 器件不同,因为该器件可能在不同的时间内显示压降。

由于电容的作用,A-B 总线上的电压变化缓慢,因此 R 引脚可以遵循总线的最后一个状态。如果该状态是 0V 左右的低电压,并且电压在阈值范围内,则该状态可能触发失效防护功能。一旦触发,R 引脚可以输出低电平,直到该失效防护计时器到期。尽管失效防护功能不适用于这种情况,但该功能提供了 tD(OFS) 的可预测时间,直到总线在开关模式后准备好读取为止。

THVD2410 可以在这些条件下进行测试,THVD2450 也可以具有类似的结果。