ZHCAET6 December   2024 THVD1400 , THVD2410

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. RS-485 概述
  6. 短接 DE 和 nRE 引脚
  7. R 引脚干扰基本知识
  8. RS-485 收发器的理论干扰情况
  9. 理论 THVD24XX 空闲失效防护情况
  10. RS-485 测试设置
  11. THVD1400 电容结果
  12. THVD2410 电容结果
  13. 10压降权变措施
  14. 11总结
  15. 12参考资料

RS-485 测试设置

THVD1400 和 THVD2410 均通过图 7-1 中的设置进行测试。对于逻辑侧,RXD 引脚将 1kΩ 电阻器连接到 VCC。nRE/DE 引脚连接到 5kHz 方波以模拟收发器变化的模式。TXD 或 D 引脚保持在 0V。对于总线侧,使用 60Ω 电阻器来模拟负载,C1 表示要测试的各种电容。可以测量 R 线路、nRE/DE 线路和差分 A-B 线路。

 THVD 1400 和 THVD2410 设置图 7-1 THVD 1400 和 THVD2410 设置

可在差分总线上测试两个电容源:单端和差分。单端电容是每条差分总线与地之间连接电容器(C1 和 C2)的位置。差分电容是从线路 A 连接到线路 B 的单个电容器 (C3)。这两种设置都可在 50pF 至 1000pF 之间进行测试。

 单端和差分电容图 7-2 单端和差分电容