ZHCAET6 December   2024 THVD1400 , THVD2410

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 RS-485 概述
  6. 3 短接 DE 和 nRE 引脚
  7. 4 R 引脚干扰基本知识
  8. 5 RS-485 收发器的理论干扰情况
  9. 6 理论 THVD24XX 空闲失效防护情况
  10. 7 RS-485 测试设置
  11. 8 THVD1400 电容结果
  12. 9 THVD2410 电容结果
  13. 10压降权变措施
  14. 11总结
  15. 12参考资料

压降权变措施

如果 RXD 线路上的压降导致系统出现问题,有多种方法可以解决该压降。

  • 主要权变措施是用 TXD 线路上的高电压结束最后一次传输。这将消除 RXD 线路上的压降。在前面讨论的各种测试中,在 TXD 线路上模拟了 0V 低电压。当 TXD 线保持电压高电平时,THVD1400 和 THVD2410 都不存在压降,如图 10-1 和图 10-2 中所示。
 THVD1400 1000pF TXD 高电平图 10-1 THVD1400 1000pF TXD 高电平
 THVD2410 1000pF TXD 高电平图 10-2 THVD2410 1000pF TXD 高电平

将最后一个 TXD 位保持为高电平适用于 THVD1400 和 THVD2410 的单端和差分电容设置。此权变措施也适用于 RXD 线路上由于高电容而出现压降的大多数 RS-485 器件。

 DE 和 RE 短接,D=高电平图 10-3 DE 和 RE 短接,D=高电平
  • 另一种权变措施是使用 MCU 单独控制 nRE 和 DE 引脚。可以在各种模式之间关闭和打开 nRE 和 DE(存在轻微的延迟),而不是将它们短接在一起,以便总线有足够的时间放电。这样,电容器就可以在收发器开始读取总线之前完全放电。
  • 最后,如果特定系统不能采用其他方法,则需要尽可能减小总线上的电容,以缩短 RXD 压降时间。需要移除不必要的滤波电容器或其他电容元件。