ZHCAET6 December   2024 THVD1400 , THVD2410

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 RS-485 概述
  6. 3 短接 DE 和 nRE 引脚
  7. 4 R 引脚干扰基本知识
  8. 5 RS-485 收发器的理论干扰情况
  9. 6 理论 THVD24XX 空闲失效防护情况
  10. 7 RS-485 测试设置
  11. 8 THVD1400 电容结果
  12. 9 THVD2410 电容结果
  13. 10压降权变措施
  14. 11总结
  15. 12参考资料

总结

在切换到接收器模式后,短接任何半双工 RS-485 收发器的驱动器和接收器使能引脚可能会产生具有高电容的 R 引脚压降。使用 THVD1400 和 THVD2410,在 50pF 至 1000pF 的总线电容范围内测试应用场景,可看到 TX 至 RX 模式开关期间发生的干扰。THVD1400 干扰是差分总线上 RC 时间常数的结果,而 THVD2410 干扰是失效防护延迟和差分总线上 RC 时间常数的组合。在进入收发器接收器模式之前,在 TXD 或 D 引脚上发送逻辑高电平,成功消除总线电容导致的任何压降。对于 THVD1400 和 THVD2410,当 TXD 引脚保持高电平时,所有测试的电容都显示没有压降。