ZHCAET6 December   2024 THVD1400 , THVD2410

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 RS-485 概述
  6. 3 短接 DE 和 nRE 引脚
  7. 4 R 引脚干扰基本知识
  8. 5 RS-485 收发器的理论干扰情况
  9. 6 理论 THVD24XX 空闲失效防护情况
  10. 7 RS-485 测试设置
  11. 8 THVD1400 电容结果
  12. 9 THVD2410 电容结果
  13. 10压降权变措施
  14. 11总结
  15. 12参考资料

短接 DE 和 nRE 引脚

以收发器的 NRE(表示为非 RE)和 DE 引脚为重点,我们注意到由一个标记为 DIR 的 MCU 引脚控制器件是接收还是驱动 A 和 B 总线线路上的数据。当 nRE 和 DE 是逻辑高电压时,收发器仅驱动总线上的信号。同样,当 nRE 和 DE 为低电平时,收发器仅接收信号。在该设置中,当 RC 时间常数足够长时,从驱动器模式切换到接收器模式可能会导致接收器输出无效的电压电平。