ZHCAET6 December   2024 THVD1400 , THVD2410

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 RS-485 概述
  6. 3 短接 DE 和 nRE 引脚
  7. 4 R 引脚干扰基本知识
  8. 5 RS-485 收发器的理论干扰情况
  9. 6 理论 THVD24XX 空闲失效防护情况
  10. 7 RS-485 测试设置
  11. 8 THVD1400 电容结果
  12. 9 THVD2410 电容结果
  13. 10压降权变措施
  14. 11总结
  15. 12参考资料

R 引脚干扰基本知识

当短接的 DE 和 nRE 线路从高电平转换为低电平时,收发器从在总线上发送转换到读取总线。R 通过电阻上拉至 VCC,这意味着它具有高空闲状态。当存在高电平总线电容时,剩余的最后一位可以从收发器之前发送的时刻输出到 R 引脚上。这是由于电容降低了总线上的放电速率。这对于使用 UART 协议的系统而言可能是一个特殊问题。如果 R 引脚暂时下降至低电平,MCU 可能会将此读取为错误的启动条件。

 理论 RXD 干扰状态图 4-1 理论 RXD 干扰状态

图 4-1 以图形方式呈现此干扰。nRE/DE 引脚被切换至接收模式,而 A-B 总线差分缓慢转换至高电压。由于 A-B 总线上的电容,从器件之前发送数据的时刻读取 RXD 电压。在这种情况下,R 引脚会显示低电压,这称为“RXD 干扰状态”。大于 1V 的压降可能会导致 UART 错误。在本文中,任何大于 1V 的压降都可视为干扰状态。

当差分输出 (A-B) 线路放电的时间大于开启接收器模式的时间时,RXD 引脚将经历方程式 1 中所示的电压变化。当接收器开始读取总线时,差分总线仍在放电。由于总线设置和电容不同,此放电时间可能存在很大差异。

方程式 1. t RXD   ON <   t   V OD   Discharge