ZHCAET6 December   2024 THVD1400 , THVD2410

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 RS-485 概述
  6. 3 短接 DE 和 nRE 引脚
  7. 4 R 引脚干扰基本知识
  8. 5 RS-485 收发器的理论干扰情况
  9. 6 理论 THVD24XX 空闲失效防护情况
  10. 7 RS-485 测试设置
  11. 8 THVD1400 电容结果
  12. 9 THVD2410 电容结果
  13. 10压降权变措施
  14. 11总结
  15. 12参考资料

THVD1400 电容结果

在上述设置和条件下,可以显示测试电容最高和最低的波形。表 8-1 列出了 D 保持为 0V 时所有单端和差分电容的压降时间。

对于 50pF 单端电容,图 8-1 展示了黄色 nRE/DE 线路从发送切换到接收。橙色 A-B 线展示了差分总线由于 RC 常数而逐渐拉至高电压。因此,R 引脚的压降持续 112ns。

 THVD1400 50pF 单端电容图 8-1 THVD1400 50pF 单端电容

图 8-2 展示,当总线上有 1000pF 单端电容时,可以看到 189ns 的较长压降。A-B 总线需要更多的时间才能达到稳定的电压值。

 THVD1400 1000pF 单端电容图 8-2 THVD1400 1000pF 单端电容

对于 50pF 的差分电容,压降持续 114ns,如图 8-3 所示。

 THVD1400 50pF 差分电容图 8-3 THVD1400 50pF 差分电容

对于 1000pF 的差分电容,压降持续 284ns,如图 8-4 所示。同样,可以看到 A-B 总线需要更多时间才能达到高电压。因此,压降周期会更长。

 THVD1400 1000pF 差分电容图 8-4 THVD1400 1000pF 差分电容

表 8-1 展示了当总线上的电容增加时,压降时间会增加。

表 8-1 THVD1400 干扰结果
电容
50pF100pF220pF330pF470pF570pF760pF860pF1000pF
单端干扰时间 (ns)112121141147159166172181189
单端压降 (V)0.600.730.690.820.650.720.640.520.61
差分干扰时间 (ns)114124140156184193211249284
差分压降 (V)0.430.390.260.470.300.510.430.480.44