ZHCAES5 July   2024 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83826E , DP83826I , DP83848-EP , DP83848Q-Q1 , DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83TC812R-Q1 , DP83TC812S-Q1 , DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1 , DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1 , DP83TG720R-Q1 , DP83TG720S-Q1 , DP83TG721R-Q1 , DP83TG721S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1德州仪器 (TI) 以太网 PHY 驱动程序
  5. 2以太网 PHY 驱动程序概述
    1. 2.1 了解 Linux 驱动程序类型
      1. 2.1.1 U-Boot 驱动程序
      2. 2.1.2 内核驱动程序
  6. 3驱动程序集成
    1. 3.1 Linux 器件树
    2. 3.2 集成式驱动程序
  7. 4常见终端命令
    1. 4.1 初始化命令
      1. 4.1.1 dmesg | grep -i mdio
      2. 4.1.2 ifconfig
    2. 4.2 功能命令
      1. 4.2.1 Phytool
      2. 4.2.2 ethtool
      3. 4.2.3 强制执行主/从配置
    3. 4.3 诊断命令
      1. 4.3.1 SQI
      2. 4.3.2 TDR
      3. 4.3.3 吞吐量测试 - ping 和 iPerf
  8. 5总结
  9. 6参考资料

摘要

Linux 驱动程序是基本的软件组件,支持操作系统与硬件设备进行通信,例如显卡、打印机和以太网物理层设备 (PHY)。如果没有驱动程序,Linux 将无法有效地使用硬件,从而导致设备无法被识别或无法正常工作。本文档旨在为想要将 PHY 功能集成到 Linux 系统的开发人员提供全面的指导。本应用手册通过详细介绍在 Linux 内核中实现 PHY 驱动程序的复杂之处,为开发人员提供必要的知识和工具,以确保在各种硬件平台之间实现无缝集成、高性能和兼容性。