ZHCAEN3 October 2024 DS250DF410 , DS250DF810 , DS280BR810 , DS280BR820 , DS280DF810 , DS280MB810 , DS560MB410
DS250DF410 重定时器是一款 4 通道重定时器器件,可锁定到 20.2752Gbps 至 25.8Gbps 的速率以及支持的子速率。该器件可使用 CTLE 和 DFE 的组合在 12.89GHz 下以最高 35dB 的插入损耗对通道进行均衡。DS250DF410 还有一个 3 抽头 FIR 滤波器可实现前标和后标均衡。
图 2-1 DS250DF410 功能方框图
图 2-2 DS250DF410 引脚配置