ZHCAEN3 October   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2协同设计:带交叉点的 25GbE 4 通道重定时器或转接驱动器
    1. 2.1 DS250DF410 重定时器概述
    2. 2.2 DS560MB410 转接驱动器概述
    3. 2.3 引脚比较表
    4. 2.4 协同设计原理图示例
    5. 2.5 值得注意的协同设计元素
      1. 2.5.1 校准时钟
      2. 2.5.2 SMBus 地址
      3. 2.5.3 SMBus 控制器模式
      4. 2.5.4 SMBus 上拉电阻器
      5. 2.5.5 中断输出
      6. 2.5.6 多路复用器选择输入
  6. 3协同设计:带交叉点的 25GbE 8 通道重定时器或转接驱动器
    1. 3.1 DS250DF810 和 DS280DF810 重定时器概述
    2. 3.2 DS280BR810、DS280BR820 和 DS280MB810 转接驱动器概述
    3. 3.3 引脚比较表
    4. 3.4 协同设计原理图示例
    5. 3.5 值得注意的协同设计元素
      1. 3.5.1 交流耦合
      2. 3.5.2 校准时钟
      3. 3.5.3 SMBus 地址
      4. 3.5.4 SMBus 控制器模式
      5. 3.5.5 SMBus 上拉电阻器
      6. 3.5.6 中断输出
      7. 3.5.7 多路复用器选择输入
  7. 4总结
  8. 5参考资料

交流耦合

所有的 8 通道重定时器和转接驱动器在高速输入和输出端都需要交流耦合。交流耦合集成在芯片上,即所有器件的接收器侧和部分器件的发送器侧。

DS250DF810、DS280DF810 和 DS280BR810 在发送器侧包含集成的交流耦合。因此,可以在高速输出端使用 0Ω 电阻器 R37–R52。

DS280BR820 和 DS280MB810 在发送器侧不包含集成的交流耦合。因此,需要将 R37–R52 替换为 220nF 电容器。这些电容器在协同设计原理图示例中标记为 C16–C31。