ZHCAEN3 October 2024 DS250DF410 , DS250DF810 , DS280BR810 , DS280BR820 , DS280DF810 , DS280MB810 , DS560MB410
表 2-2 比较了 DS250DF410 重定时器和 DS560MB410 转接驱动器的引脚功能,并列出了是否需要任何设计配置来支持在相同协同设计中使用每个器件。
| 引脚编号 | DS250DF410 引脚名称 | DS560MB410 引脚名称 | 是否需要配置? | 详细信息 |
|---|---|---|---|---|
| A10、A11、A7、A8、A4、A5、A1、A2 | RXnP/N | RXnP/N | 否 | 高速输入需要交流耦合。 |
| L10、L11、L7、L8、L4、L5、L1、L2 | TXnP/N | TXnP/N | 否 | 高速输出需要交流耦合。 |
| F1 | CAL_CLK_IN | GPI | 可选 | DS250DF410:需要 25MHz 校准时钟输入。 DS560MB410:可选择缓冲高达 25MHz 的输入信号。 |
| F11 | CAL_CLK_OUT | GPO | 可选 | DS250DF410:CAL_CLK_IN 的 2.5V 缓冲副本。 DS560MB410:GPI 的反相缓冲器输出。 |
| D11、D1 | ADDR0/1 | ADDR0/1 | 否 | 用于配置 SMBus 地址的 4 级配置 (strap)。 |
| G1 | EN_SMB | EN_SMB | 否 | 用于选择 SMBus 目标模式或控制器模式的 4 级配置 (strap)。 |
| G11、H11 | SDA/SDC | SDA/SDC | 否 | SMBus 数据和时钟 I/O。需要 2kΩ 至 5kΩ 上拉电阻器。 |
| E1 | ALL_DONE_N | ALL_DONE_N | 否 | 使用 SMBus 控制器模式时的 EEPROM 加载状态。 |
| E11 | READ_EN_N | READ_EN_N | 否 | SMBus 目标模式:拉至高电平或保持悬空以正常运行。 SMBus 控制器模式:拉至低电平以启动 EEPROM 加载。 |
| H1 | INT_N | RSVD1 | 是 | DS250DF410:中断开漏输出。需要 2kΩ 至 5kΩ 上拉电阻器。 DS560MB410:保留。可以保持悬空或拉至低电平。 |
| D10、D2 | TEST0/1 | MUXSEL0/1 | 可选 | DS250DF410:保留的测试引脚。可以保持悬空、连接至 GND 或连接至 2.5V。 DS560MB410:多路复用器选择控制输入。如果未使用,可以保持悬空或连接至 GND。 |
| E10、E2、H10、H2 | TEST2-5 | TEST2-5 | 否 | 保留的测试引脚。可以保持悬空、连接至 GND 或连接至 2.5V。 |
| A3、A6、A9、B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8、B9、B10、B11、C1、C6、C11、D6、E3、E5、E7、E9、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、G2、G3、G5、G7、G9、G10、H6、J1、J6、J11、K1、K2、K3、K4、K5、K6、K7、K8、K9、K10、K11、L3、L6、L9 | GND | GND | 否 | 参考接地。 |
| C3、C9、D3、D4、D5、D7、D8、D9、H3、H4、H5、H7、H8、H9、J3、J9 | VDD | VDD | 否 | 2.5V 电源。TI 建议在尽可能靠近器件的位置连接至少 6 个去耦电容器。 |