ZHCAEN3 October   2024 DS250DF410 , DS250DF810 , DS280BR810 , DS280BR820 , DS280DF810 , DS280MB810 , DS560MB410

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2协同设计:带交叉点的 25GbE 4 通道重定时器或转接驱动器
    1. 2.1 DS250DF410 重定时器概述
    2. 2.2 DS560MB410 转接驱动器概述
    3. 2.3 引脚比较表
    4. 2.4 协同设计原理图示例
    5. 2.5 值得注意的协同设计元素
      1. 2.5.1 校准时钟
      2. 2.5.2 SMBus 地址
      3. 2.5.3 SMBus 控制器模式
      4. 2.5.4 SMBus 上拉电阻器
      5. 2.5.5 中断输出
      6. 2.5.6 多路复用器选择输入
  6. 3协同设计:带交叉点的 25GbE 8 通道重定时器或转接驱动器
    1. 3.1 DS250DF810 和 DS280DF810 重定时器概述
    2. 3.2 DS280BR810、DS280BR820 和 DS280MB810 转接驱动器概述
    3. 3.3 引脚比较表
    4. 3.4 协同设计原理图示例
    5. 3.5 值得注意的协同设计元素
      1. 3.5.1 交流耦合
      2. 3.5.2 校准时钟
      3. 3.5.3 SMBus 地址
      4. 3.5.4 SMBus 控制器模式
      5. 3.5.5 SMBus 上拉电阻器
      6. 3.5.6 中断输出
      7. 3.5.7 多路复用器选择输入
  7. 4总结
  8. 5参考资料

协同设计:带交叉点的 25GbE 4 通道重定时器或转接驱动器

TI 提供了一款 4 通道重定时器和一款 4 通道转接驱动器,均支持 25G 以太网。这两款器件(分别为 DS250DF410 和 DS560MB410)均采用 6mm × 6mm 101 引脚 BGA 封装,几乎实现了引脚对引脚兼容。单个电路板协同设计可采用这两款中的任一款器件,使设计人员能够在确定是重定时器还是转接驱动器更适合特定应用之前执行系统级测试。

表 3-4 显示了 DS250DF410 和 DS560MB410 之间的特性比较。

表 2-1 DS250DF410 和 DS560MB410 特性比较
类型 DS250DF410 DS560MB410
均衡能力 35dB 18dB
接收器均衡 CTLE 和 DFE CTLE
发送器均衡 3 抽头 FIR 滤波器 无
信号链线性度 非线性 线性
交叉点 2x2 交叉点 2x2 交叉点
交叉点控制 寄存器 寄存器或多路复用器引脚
校准时钟 需要 25MHz 时钟 不需要,可以缓冲 25MHz 时钟
电源电压 2.5V 2.5V
最大电流 665mA 364mA