ZHCAEN3 October 2024 DS250DF410 , DS250DF810 , DS280BR810 , DS280BR820 , DS280DF810 , DS280MB810 , DS560MB410
TI 提供了两款 8 通道重定时器和三款 8 通道转接驱动器,均支持 25G 以太网。重定时器的器件型号为 DS250DF810 和 DS280DF810,而转接驱动器的器件型号为 DS280BR810、DS280BR820 和 DS280MB810。所有这些器件均采用 8mm × 13mm 135 引脚 BGA 封装,几乎实现了引脚对引脚兼容。单个电路板协同设计只需进行极少的修改即可采用所有这 5 个器件,让设计人员能够在确定哪款器件更适合特定应用之前执行系统级测试。
表 3-4 显示了 DS2x0DF810、DS280BR8x0 和 DS280MB810 之间的特性比较。
| 类型 | DS2x0DF810 | DS280BR8x0 | DS280MB810 |
|---|---|---|---|
| 均衡能力 | 35dB | 15-17dB | 17dB |
| 接收器均衡 | CTLE 和 DFE | CTLE | CTLE |
| 发送器均衡 | 3 抽头 FIR 滤波器 | 固定延迟 3 抽头 FIR 滤波器 | 无 |
| 信号链线性度 | 非线性 | 线性或非线性 | 线性 |
| 交叉点 | 2x2 交叉点 | 无 | 2x2 交叉点 |
| 交叉点控制 | 寄存器 | 不适用 | 寄存器或多路复用器引脚 |
| 校准时钟 | 需要 25MHz 时钟 | 不需要,可以缓冲 25MHz 时钟 | 不需要,可以缓冲 25MHz 时钟 |
| 电源电压 | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
| 最大电流 | 1330mA | 426mA | 389mA |