ZHCAEN3 October   2024 DS250DF410 , DS250DF810 , DS280BR810 , DS280BR820 , DS280DF810 , DS280MB810 , DS560MB410

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2协同设计:带交叉点的 25GbE 4 通道重定时器或转接驱动器
    1. 2.1 DS250DF410 重定时器概述
    2. 2.2 DS560MB410 转接驱动器概述
    3. 2.3 引脚比较表
    4. 2.4 协同设计原理图示例
    5. 2.5 值得注意的协同设计元素
      1. 2.5.1 校准时钟
      2. 2.5.2 SMBus 地址
      3. 2.5.3 SMBus 控制器模式
      4. 2.5.4 SMBus 上拉电阻器
      5. 2.5.5 中断输出
      6. 2.5.6 多路复用器选择输入
  6. 3协同设计:带交叉点的 25GbE 8 通道重定时器或转接驱动器
    1. 3.1 DS250DF810 和 DS280DF810 重定时器概述
    2. 3.2 DS280BR810、DS280BR820 和 DS280MB810 转接驱动器概述
    3. 3.3 引脚比较表
    4. 3.4 协同设计原理图示例
    5. 3.5 值得注意的协同设计元素
      1. 3.5.1 交流耦合
      2. 3.5.2 校准时钟
      3. 3.5.3 SMBus 地址
      4. 3.5.4 SMBus 控制器模式
      5. 3.5.5 SMBus 上拉电阻器
      6. 3.5.6 中断输出
      7. 3.5.7 多路复用器选择输入
  7. 4总结
  8. 5参考资料

协同设计原理图示例

图 2-5 和图 2-6 展示了采用 DS250DF410 重定时器和 DS560MB410 转接驱动器的示例协同设计的原理图。为了在此协同设计中使用每个器件,需要替换一些元件。

 DS250DF410 原理图示例图 2-5 DS250DF410 原理图示例
 DS560MB410 原理图示例图 2-6 DS560MB410 原理图示例