ZHCAEN3 October 2024 DS250DF410 , DS250DF810 , DS280BR810 , DS280BR820 , DS280DF810 , DS280MB810 , DS560MB410
DS250DF810 和 DS280DF810 重定时器都是 8 通道重定时器器件。这两款器件之间的主要区别在于:DS250DF810 能够锁定到 20.2752Gbps 至 25.8Gbps 的速率和支持的子速率,而 DS280DF810 能够锁定到 20.2Gbps 至 28.4Gbps 的速率和支持的子速率。这些器件可使用 CTLE 和 DFE 的组合在 12.89GHz 下以最高 35dB 的插入损耗对通道进行均衡。DS2x0DF810 还有一个 3 抽头 FIR 滤波器可实现前标和后标均衡。
图 3-1 DS2x0DF810 功能方框图
图 3-2 DS2x0DF810 引脚配置