ZHCAEN3 October 2024 DS250DF410 , DS250DF810 , DS280BR810 , DS280BR820 , DS280DF810 , DS280MB810 , DS560MB410
DS280BR810、DS280BR820 和 DS280MB810 是支持高达 28GBd NRZ 的 8 通道线性转接驱动器器件。DS280BR810 与 DS280BR820 之间的主要区别在于:DS280BR810 具有用于 RX 和 TX 的片上交流耦合,而 DS280BR820 具有仅用于 RX 的片上交流耦合。据 TI 的观察,DS280BR820 的高速性能优于 DS280BR810,DS280BR820 均衡能力可扩展至超过 17dB,而 DS280BR810 可扩展至超过 15dB。对于新设计,TI 建议选择 DS280BR820 而非 DS280BR810。DS280BR8x0 器件还包含一个具有固定延迟 3 抽头 TX FIR 滤波器的限幅信号链。
DS280MB810 通过接收器 CTLE 在 13.28GHz 频率下的覆盖范围扩展比普通的 ASIC 到 ASIC 能力超出 17dB。该器件与 DS280BR8x0 器件之间的区别在于该器件具有 2x2 交叉点,但缺少 3 抽头 TX FIR。
图 3-3 DS280BR810 功能方框图
图 3-4 DS280BR820 功能方框图
图 3-6 DS280BR8x0 引脚配置
图 3-7 DS280MB810 引脚配置