ZHCAEN3 October 2024 DS250DF410 , DS250DF810 , DS280BR810 , DS280BR820 , DS280DF810 , DS280MB810 , DS560MB410
引脚 D13 (ADDR0) 和 E13 (ADDR1) 的连接方式使得 DS2x0DF810、DS280BR8x0 和 DS280MB810 的 8 位 SMBus 地址默认为 0x30。可以组装/移除不同阻值的配置 (strap) 电阻器 R1、R2、R8 和 R9,以便选择不同的 SMBus 地址。定义的四个配置 (strap) 选项为:
| 7 位目标地址 | 8 位写入地址 | 要求的地址引脚配置值 | |
|---|---|---|---|
| ADDR1 | ADDR0 | ||
| 0x18 | 0x30 | 0 | 0 |
| 0x19 | 0x32 | 0 | R |
| 0x1A | 0x34 | 0 | F |
| 0x1B | 0x36 | 0 | 1 |
| 0x1C | 0x38 | R | 0 |
| 0x1D | 0x3A | R | R |
| 0x1E | 0x3C | R | F |
| 0x1F | 0x3E | R | 1 |
| 0x20 | 0x40 | F | 0 |
| 0x21 | 0x42 | F | R |
| 0x22 | 0x44 | F | F |
| 0x23 | 0x46 | F | 1 |
| 0x24 | 0x48 | 1 | 0 |
| 0x25 | 0x4A | 1 | R |
| 0x26 | 0x4C | 1 | F |
| 0x27 | 0x4E | 1 | 1 |