ZHCAEK5 October   2024 LOG300 , LOG305

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2说明
    1. 2.1 超声波检测基础知识
    2. 2.2 超声波检测的优缺点
    3. 2.3 超声波传感器
      1. 2.3.1 传感器结构
      2. 2.3.2 传感器频率
    4. 2.4 传感器拓扑
    5. 2.5 盲区对最小距离的影响
    6. 2.6 传感器驱动
    7. 2.7 超声回波和信号处理
      1. 2.7.1 数字增益或固定增益
      2. 2.7.2 时变增益
      3. 2.7.3 自动增益控制或对数放大器
      4. 2.7.4 对数放大器与对数检测器
  6. 3对数检测器放大器及其相对于传统运算放大器的优势
  7. 4应用
    1. 4.1 双进纸和纸张厚度检测器
      1. 4.1.1 原理图实现
      2. 4.1.2 材料厚度检测器
    2. 4.2 气泡检测器
    3. 4.3 材料检测
    4. 4.4 距离或接近检测
  8. 5总结
  9. 6参考资料

距离或接近检测

使用超声波传感器进行距离检测的原理是飞行时间原理,即测量超声波信号从源传输到物体(必须测量其距离)并返回接收器所需的时间。对于此应用,传感器的单静态和双静态配置都可以使用,但出于演示目的,本文展示了单静态配置。这里也可以使用材料检测中所示的相同硬件设置。不同之处在于,在这里,我们不测量回波信号的振幅,而是测量传输信号从物体反射后到达接收器所需的时间。在这里,信号传播的总距离是传感器和物体之间距离的两倍。

 单静态传感器图 4-9 单静态传感器

所花费的总时间称为飞行时间,在图 4-10 中用 Δt 表示。这里的第一个脉冲是激励或传输信号,第二个脉冲是回波信号。声音在空气中的速度约为 343m/s,信号往返的总飞行时间为 Δt,因此物体与传感器之间的距离可以通过 d = (343m/s x Δt)/2 得出

 距离或接近检测图 4-10 距离或接近检测