ZHCAEK5 October   2024 LOG300 , LOG305

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2说明
    1. 2.1 超声波检测基础知识
    2. 2.2 超声波检测的优缺点
    3. 2.3 超声波传感器
      1. 2.3.1 传感器结构
      2. 2.3.2 传感器频率
    4. 2.4 传感器拓扑
    5. 2.5 盲区对最小距离的影响
    6. 2.6 传感器驱动
    7. 2.7 超声回波和信号处理
      1. 2.7.1 数字增益或固定增益
      2. 2.7.2 时变增益
      3. 2.7.3 自动增益控制或对数放大器
      4. 2.7.4 对数放大器与对数检测器
  6. 3对数检测器放大器及其相对于传统运算放大器的优势
  7. 4应用
    1. 4.1 双进纸和纸张厚度检测器
      1. 4.1.1 原理图实现
      2. 4.1.2 材料厚度检测器
    2. 4.2 气泡检测器
    3. 4.3 材料检测
    4. 4.4 距离或接近检测
  8. 5总结
  9. 6参考资料

超声波检测的优缺点

与基于 IR 的其他检测技术相比,超声波检测具有多项优势。超声波传感器可以设计成有防水外壳,因此能够抵御潮气和雨水。超声波传感器在有污垢、灰尘和碎屑的环境中也能保持强大的性能,并且能够在高温和低温下运行。

与基于 IR 的传感器不同,超声波传感器能够以相同的精度检测不透明和透明物体,并且对浅色和深色物体具有相同的灵敏度。

然而,超声波检测有一个主要缺点,即超声波检测通常无法检测与传输介质具有相似声阻抗的物体。例如,在空气耦合应用中,超声波能量会穿透柔软的低密度物体,或被这些物体吸收或散射。