ZHCAEK5 October   2024 LOG300 , LOG305

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2说明
    1. 2.1 超声波检测基础知识
    2. 2.2 超声波检测的优缺点
    3. 2.3 超声波传感器
      1. 2.3.1 传感器结构
      2. 2.3.2 传感器频率
    4. 2.4 传感器拓扑
    5. 2.5 盲区对最小距离的影响
    6. 2.6 传感器驱动
    7. 2.7 超声回波和信号处理
      1. 2.7.1 数字增益或固定增益
      2. 2.7.2 时变增益
      3. 2.7.3 自动增益控制或对数放大器
      4. 2.7.4 对数放大器与对数检测器
  6. 3对数检测器放大器及其相对于传统运算放大器的优势
  7. 4应用
    1. 4.1 双进纸和纸张厚度检测器
      1. 4.1.1 原理图实现
      2. 4.1.2 材料厚度检测器
    2. 4.2 气泡检测器
    3. 4.3 材料检测
    4. 4.4 距离或接近检测
  8. 5总结
  9. 6参考资料

双进纸和纸张厚度检测器

超声波双进纸检测技术是一种基于传感器的机制,旨在防止同时将多张纸送入打印机或扫描仪。这不仅提高了系统运行的效率和准确性,而且有助于保持打印或扫描文档的完整性。

本节概述了双进纸检测的工作原理以及如何使用对数检测器放大器实现检测。

超声波双进纸检测工作方式如下,使用声波检测进纸系统中是否存在纸张以及纸张厚度。

发送器和接收器:该系统由两个超声波传感器组成,这两个传感器放置在送纸路径的两侧。一个充当发送器,用于发射超声波,另一个充当接收器。

  • 声波发射
    发送器发出超声波,这些声波通过空气传播并撞击纸张,其中一部分声波被纸张吸收,部分声波发生反射,剩余的声波则穿透纸张。
  • 信号接收和检测
    接收器接收传输的声波。如果只有一张纸,声波会有一定的强度。如果有两张纸,纸张会吸收更多的声能,导致传输的信号变弱。当纸张超过两张时,信号会更弱。接收器会检测到振幅的这种变化,并据此判断是单张还是多张纸张送入了机器。

这项技术对于防止印刷或包装等涉及多层进纸的过程中出现错误至关重要,它能确保过程顺畅进行并减少材料浪费。

 纸张检测图 4-1 纸张检测