ZHCAEK5 October 2024 LOG300 , LOG305
对数检测器与对数放大器之间的主要区别在于,检测器和放大器处理信号和特定应用的方式不同。对数放大器提供的输出与输入信号振幅的对数成正比。对数放大器旨在通过以对数方式压缩输入信号来处理宽动态范围的输入信号。对数放大器通常用于需要信号压缩的应用,如射频信号处理、音频电平压缩和真 RMS 检测。对数检测器(也称为解调对数放大器)提供与输入信号包络的对数成正比的输出。对数检测器先对信号解调,然后对包络应用对数运算。对数检测器通常用于测量宽动态范围内的信号强度。
总之,虽然两个器件都进行对数运算,但对数放大器直接处理输入信号的振幅,而对数检测器则关注输入射频信号的包络。
本文的以下段落说明了如何在信号链的接收侧使用对数检测器,与各种超声波检测应用中的多增益级传统运算放大器配置相比,在输入灵敏度、动态范围、噪声和增益控制方面实现更出色的性能。