ZHCAEK5 October 2024 LOG300 , LOG305
超声波检测技术利用高频声波来检测物体并测量距离,广泛用于各种应用,包括工业自动化、汽车系统和医疗应用。超声波传感器发出频率高于人类听觉范围的声波(通常高于 20kHz)。该系统主要由发送部分和接收部分组成。驱动超声波传感器主要有两种方法,一种是通过变压器驱动(需要更高的激励信号),另一种是直接使用 H 桥或放大器来驱动(需要相对较低的激励)。而在接收侧,可以使用不同类型的增益放大器(例如固定增益、可变增益、时变增益或对数增益放大器)进行信号处理。本文介绍了如何将对数检测器集成到超声波检测系统中来增强动态范围和提高灵敏度。通过使用对数检测器,超声波检测系统可以有效地处理弱回波和强信号等,从而确保测量可靠而准确。