ZHCAEK5 October   2024 LOG300 , LOG305

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2说明
    1. 2.1 超声波检测基础知识
    2. 2.2 超声波检测的优缺点
    3. 2.3 超声波传感器
      1. 2.3.1 传感器结构
      2. 2.3.2 传感器频率
    4. 2.4 传感器拓扑
    5. 2.5 盲区对最小距离的影响
    6. 2.6 传感器驱动
    7. 2.7 超声回波和信号处理
      1. 2.7.1 数字增益或固定增益
      2. 2.7.2 时变增益
      3. 2.7.3 自动增益控制或对数放大器
      4. 2.7.4 对数放大器与对数检测器
  6. 3对数检测器放大器及其相对于传统运算放大器的优势
  7. 4应用
    1. 4.1 双进纸和纸张厚度检测器
      1. 4.1.1 原理图实现
      2. 4.1.2 材料厚度检测器
    2. 4.2 气泡检测器
    3. 4.3 材料检测
    4. 4.4 距离或接近检测
  8. 5总结
  9. 6参考资料

气泡检测器

气泡检测器用于流经管道的流体不能有空气或气泡的系统,例如透析机、输液泵和输血系统等关键医疗设备。除此之外,气泡检测器还可以检测流体中泡沫的形成。

使用超声波传感器进行气泡检测的主要优点是,测量方法是非侵入性的,而且可以穿透管壁。传感器与流体不直接接触,可防止潜在的污染或泄漏风险。因此,无需任何额外工具或对现有系统进行修改,气泡检测器可以很方便地安装在管道上。

对于此应用,在双静态配置中还可以使用两个传感器,它们放置在管子的任一侧,一个用于发送,另一个用于接收。

当没有气泡时,超声波信号穿过管子和流体,而不会有太多衰减,但如果流体中存在任何气泡,则当气泡穿过传感器之间时,超声波信号会被气泡散射或反射,从而导致到达接收器的信号衰减。接收器电路可以检测到信号中的这种衰减,并对其进行处理来计算气泡数量、气泡大小,甚至可计算气泡中的空气量。

 气泡检测图 4-4 气泡检测
 气泡检测器结果图 4-5 气泡检测器结果