新

LOG305

正在供货

产品详情

Offset voltage (input amplifiers) (max) (mV) 150 Vs (±) (min) (V) 2.7 Vs (±) (max) (V) 5.25 Iq (max) (mA) 1.8 Dynamic range (typ) (dB) 95 Reference type Ext, External Full-scale output voltage (min) (±V) 0.12 Full-scale output voltage (max) (±V) 5.05 Conformity error (initial 5 decades) (max) (%) 1.4 Conformity error (initial 5 decades) (typ. over temp) (%/°C) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Offset voltage (input amplifiers) (max) (mV) 150 Vs (±) (min) (V) 2.7 Vs (±) (max) (V) 5.25 Iq (max) (mA) 1.8 Dynamic range (typ) (dB) 95 Reference type Ext, External Full-scale output voltage (min) (±V) 0.12 Full-scale output voltage (max) (±V) 5.05 Conformity error (initial 5 decades) (max) (%) 1.4 Conformity error (initial 5 decades) (typ. over temp) (%/°C) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
WSON (DRV) 6 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 输入范围:18µVRMS 至 1VRMS
  • 温度:-40°C 至 +125°C
  • 动态范围:95dB
  • 对数相符性误差 (LCE) = ±2dB
  • 信号检测范围 200kHz 至 100MHz
  • 静态电流:整个温度范围内的最大值为 1.5mA
  • 电源:2.7V 至 5.25V
  • 用于缓冲/增益调整的集成运算放大器
  • 输入范围:18µVRMS 至 1VRMS
  • 温度:-40°C 至 +125°C
  • 动态范围:95dB
  • 对数相符性误差 (LCE) = ±2dB
  • 信号检测范围 200kHz 至 100MHz
  • 静态电流:整个温度范围内的最大值为 1.5mA
  • 电源:2.7V 至 5.25V
  • 用于缓冲/增益调整的集成运算放大器

LOG305 是一款功耗非常低的对数检测器/RSSI 检测器。此器件支持 200kHz 至 100MHz 的输入频率范围和 95dB 的典型动态范围。LOG305 可支持超出这些频率,但灵敏度会降低。LOG305 适用于需要宽动态电压范围和信号测量的应用。此器件支持单端输入以及单极或双极电源。

LOG305 采用 6 引脚 DRV 封装。LOG305 在 -40°C 至 +125°C 的整个环境温度范围内由电压为 2.7V 至 5.25V 的电源供电运行。

LOG305 是一款功耗非常低的对数检测器/RSSI 检测器。此器件支持 200kHz 至 100MHz 的输入频率范围和 95dB 的典型动态范围。LOG305 可支持超出这些频率,但灵敏度会降低。LOG305 适用于需要宽动态电压范围和信号测量的应用。此器件支持单端输入以及单极或双极电源。

LOG305 采用 6 引脚 DRV 封装。LOG305 在 -40°C 至 +125°C 的整个环境温度范围内由电压为 2.7V 至 5.25V 的电源供电运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于成本敏感型应用的 LOG305 95dB 动态范围对数检测器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-14
应用手册 使用对数检测器放大器进行超声波检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-10

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LOG305DRVEVM — LOG305 评估模块

LOG305DRVEVM 是适用于 LOG305 对数检测器/RSSI 检测器(采用 6 引脚 WSON (DRV) 封装)的评估模块。此评估模块旨在快速简便地演示该器件的功能和多用性。该 EVM 可通过板载连接器与电源(2.7V 至 5.25V)、信号源和测试仪表相连,该 EVM 已配置为可通过输入和输出端的 SMA 连接器与常见的实验室设备轻松连接。该电路板还包含跳线,可轻松禁用或启用器件。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

LOG305 TINA-TI Reference Design

SLOM537 (547 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频