ZHCAEK5 October   2024 LOG300 , LOG305

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2说明
    1. 2.1 超声波检测基础知识
    2. 2.2 超声波检测的优缺点
    3. 2.3 超声波传感器
      1. 2.3.1 传感器结构
      2. 2.3.2 传感器频率
    4. 2.4 传感器拓扑
    5. 2.5 盲区对最小距离的影响
    6. 2.6 传感器驱动
    7. 2.7 超声回波和信号处理
      1. 2.7.1 数字增益或固定增益
      2. 2.7.2 时变增益
      3. 2.7.3 自动增益控制或对数放大器
      4. 2.7.4 对数放大器与对数检测器
  6. 3对数检测器放大器及其相对于传统运算放大器的优势
  7. 4应用
    1. 4.1 双进纸和纸张厚度检测器
      1. 4.1.1 原理图实现
      2. 4.1.2 材料厚度检测器
    2. 4.2 气泡检测器
    3. 4.3 材料检测
    4. 4.4 距离或接近检测
  8. 5总结
  9. 6参考资料

材料厚度检测器

材料厚度检测与双进纸检测的工作原理非常相似,同样的设置也可用于此应用。本文演示了具有不同 GSM(克/平方米)计数的纸张的厚度检测。GSM 越高,纸张的重量就越重,厚度会越大。

与双进纸检测类似,在此应用中,材料(此处为纸张)放置在两个超声波传感器(Tx 和 Rx)之间。当传输的信号通过纸张时,信号会衰减,在 Rx 处接收的强度取决于纸张的厚度。纸张越厚,吸收的信号越多,从而导致更高的衰减。根据接收信号强度的下降来检测厚度。

表 4-1 展示了在接收信号链中,LOG300 的输出信号与不同厚度的纸张以及两个传感器之间放置的此类纸张数量之间的关系

表 4-1 LOG300 输出 (V) 与纸张厚度间的关系
页数 70GSM 纸张 100GSM 纸张 200GSM 纸张 270GSM 纸张
无纸张 4.8V 4.8V 4.8V 4.8V
单张纸 3.1V 2.92V 2.76V 2.6V
双张纸 0.38V 0.36V 0.33V 0.31V

如图所示,随着纸张厚度增加,信号衰减也会增加,从而导致 LOG300 输出的电压降低