ZHCAEK5 October   2024 LOG300 , LOG305

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2说明
    1. 2.1 超声波检测基础知识
    2. 2.2 超声波检测的优缺点
    3. 2.3 超声波传感器
      1. 2.3.1 传感器结构
      2. 2.3.2 传感器频率
    4. 2.4 传感器拓扑
    5. 2.5 盲区对最小距离的影响
    6. 2.6 传感器驱动
    7. 2.7 超声回波和信号处理
      1. 2.7.1 数字增益或固定增益
      2. 2.7.2 时变增益
      3. 2.7.3 自动增益控制或对数放大器
      4. 2.7.4 对数放大器与对数检测器
  6. 3对数检测器放大器及其相对于传统运算放大器的优势
  7. 4应用
    1. 4.1 双进纸和纸张厚度检测器
      1. 4.1.1 原理图实现
      2. 4.1.2 材料厚度检测器
    2. 4.2 气泡检测器
    3. 4.3 材料检测
    4. 4.4 距离或接近检测
  8. 5总结
  9. 6参考资料

对数检测器放大器及其相对于传统运算放大器的优势

与传统运算放大器相比,使用对数检测器放大器进行超声波检测具有以下几项优势:

  • 宽动态范围
    对数检测器可以处理各种信号振幅,因此非常适合信号强度变化很大的应用。这在超声波检测中尤其有用,因为在超声波检测中,接收的信号强度会因距离、材料特性和表面纹理而变化。
  • 更高灵敏度
    对数检测器可以检测信号振幅中非常微小的变化,从而提高超声波传感器的灵敏度。这对于检测传统运算放大器可能会错过的弱回波非常有用。
  • 非线性输出
    对数检测器的输出与输入信号的对数成正比,这意味着输出可以将大量输入信号压缩成更小、更易于管理的输出范围,从而简化分析信号的过程。
  • 降噪
    与多级固定增益放大器相比,对数检测器有助于降低噪声对信号的影响。由于对数检测器会压缩信号范围,因此能够使区分真实信号和噪声的过程变得更简单。

由于对数检测器具有这些优势,使得它成为许多应用的首选,尤其是超声波检测等需要高灵敏度和宽动态范围的应用。