ZHCAEJ1A September 2024 – October 2024 TMP116 , TMP117 , TMP119
在所有温度测量中,测量物体表面温度占据重要部分。传统的做法是通过 PCB 板测量物体温度,如固体表面温度测量期间温度流动的简化原理图所示。
其中,
从原理图中可以看出,这些参数之间存在以下关系:
其中
方程式 1 显示了只有在两种情况下传感器温度偏差为零:RSO 为零时或 RSA 为无穷大时。如果 TOBJ 和 TAIR 之间存在差异(并且 RSA 并不明显高于 RSO),则可以观察到传感器和物体温度之间存在一些偏差。随着 TOBJ 和 TAIR 之间的差值增加,或当 RSA 变得更小并接近 RSO 值时,该偏差会增加。
在进行精确的测量时,尽可能地减小 RSO 的值并在设计阶段正确估算其值非常重要。RSO 的值直接影响传感器失调电压、传感器温度稳定时间,并可能决定着是否需要执行系统校准。有关更多详细信息,请参阅使用 TMP116 和 TMP117 进行精确的温度测量 应用手册。