ZHCAEJ1A September 2024 – October 2024 TMP116 , TMP117 , TMP119
以下测量的目的是确定采用 QFN 封装和采用 WCSP BGA 封装的 TMP116、TMP117 和 TMP119 在焊接到不同厚度和成分的 PCB 上时的热阻值。
这些测试期间使用了以下器件和 PCB:
每种情况下都测试了 3 到 4 个测试板 (CB)。在测试运行期间,我们组装了采用 QFN 封装的器件,以检查焊接和未焊接散热焊盘 (TP) 的情况。测试中使用的 DRV 和 YBG 器件测试板 展示了测试中使用的各种示例测试板。
图 3-1 测试中使用的 DRV 和 YBG 器件测试板