ZHCAEJ1A September 2024 – October 2024 TMP116 , TMP117 , TMP119
以下各图汇总了不同传感器封装和 PCB 配置的测试结果,包括以下配置:
图 5-1 平均 TMP117 自热温度偏移与 PCB 厚度之间的关系以下观察是基于图 5-1 得出的:
图 5-2 TMP117 与受测物体表面之间计算得出的平均热阻以下观察是基于图 5-2 得出的:
图 5-3 达到最终稳定温度水平 95% 的传感器稳定时间与电路板厚度间的关系以下观察是基于图 5-3 得出的:

仅封装 是指 TMP117 器件数据表中规定的封装热质量。
以下观察可从图 5-4 推断得出:
表 5-1 展示了不同测试的所有结果,并汇总了计算结果。请注意,WCSP-6 (YBG) 的封装热质量为 1mJ/C,QFN/WSON (DRV) 封装的热质量为 5mJ/C:
| 封装 | 是否焊接有 TP | PCB | 有效热质量 (mJ/°C) | 热阻 (°C/W) | 95% 热响应时间(秒) | 15 秒自热温度偏移 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WCSP-6/BGA (YBG) | 6mil 柔性 | 2 | 160 | 1 | 0.9 | |
| 32mil 刚性 | 6 | 160 | 2.8 | 0.9 | ||
| WSON/QFN-6 (DRV) | 是 | 6mil 柔性 | 9 | 62 | 2 | 0.38 |
| 32mil 刚性 | 26 | 82 | 6.8 | 0.59 | ||
| 64mil 刚性 | 27 | 83 | 7.2 | 0.57 | ||
| 否 | 6mil 柔性 | 9 | 82 | 2.7 | 0.51 | |
| 32mil 刚性 | 14 | 125 | 5.1 | 0.68 | ||
| 64mil 刚性 | 12 | 148 | 5.1 | 0.87 |