ZHCAEJ1A September   2024  – October 2024 TMP116 , TMP117 , TMP119

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2传感器 - 物体表面热阻及测量精度的重要性
  6. 3测试
    1. 3.1 硬件设置
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试方法
      1. 3.3.1 测量结果
  7. 4热参数计算
  8. 5测试结果总结与解读
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

测试方法

连接到热敏头的测试板保持在封闭的试验箱中,直到 DUT 温度读数稳定。达到该稳态条件后,以下步骤概述了测试过程:

  1. 初始设置
    • 器件通电,并且电源设置为 3V。DUT 处于连续转换模式。在整个过程中,持续收集温度数据,并持续测量 DUT 电源电流。
  2. 电压升压
    • 15 秒后,电源电压升至 5.5V。I2C 总线电压保持在 3V。当输入电平为 3V 但电源为 5.5V 时,此步骤使用器件数字输入单元消耗额外的电流。这会导致传感器产生显著的自热,而在正常测量期间是可以避免的。
  3. 电压降压
    • 15 秒后,电源电压降回至 3V。