ZHCAEI1 September   2024 AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
    1. 1.1 AM64x 和 AM243x EVM
    2. 1.2 SoC 架构
      1. 1.2.1 AM64x
      2. 1.2.2 AM243x
    3. 1.3 外设
      1. 1.3.1 CPSW3G
      2. 1.3.2 PRU-ICSSG
    4. 1.4 以太网软件架构
    5. 1.5 先决条件
      1. 1.5.1 硬件要求
      2. 1.5.2 软件要求
        1. 1.5.2.1 资源分配 - AM64x
        2. 1.5.2.2 SBL 更新
  5. 多核 5 以太网端口实现
  6. PRU-ICSSG 上支持的配置
  7. 实施
    1. 4.1 系统示例
      1. 4.1.1 软件架构
      2. 4.1.2 5 以太网端口示例
  8. 调试步骤
  9. 参考日志
  10. ICSSG0 和 ICSSG1 功能测试
  11. ICSSG 和 CPSW
  12. 总结
  13. 10参考资料

AM64x

AM64x 器件是 Sitara MCU 工业级异构 Arm 处理器产品系列的新增产品,专为要求独特结合实时处理和通信与应用处理的电机驱动器和可编程逻辑控制器 (PLC) 等工业应用而构建。AM64x 组合了两个支持 TSN 技术的 Sitara 器件千兆位 PRU-ICSSG 实例、多达两个 Arm® Cortex®-A53 内核、多达四个 Cortex-R5F MCU 和一个 Cortex-M4F MCU。AM64x 旨在通过高性能 R5F 内核、紧密耦合的存储器组、可配置的 SRAM 分区和进出外设的专用低延迟路径提供出色的实时性能,从而实现数据快速进出 SoC。这种确定性架构允许 AM64x 处理伺服驱动器中的严格控制环路,同时快速串行接口 (FSI)、通用存储器控制器 (GPMC)、脉宽调制 (PWM)、Δ-Σ 抽取滤波器和绝对编码器接口等外设可帮助启用这些系统中的多种不同架构。

Cortex-A53 提供了 Linux 应用所必需的强大计算元件。Linux 和实时 (RT) Linux 则通过 TI 的 Processor SDK Linux 提供,后者会每年更新为最新的长期支持 (LTS) Linux 内核、引导加载程序和 Yocto Project™ 文件系统。AM64x 通过可配置的存储器分区实现 Linux 应用与实时数据流之间的隔离。可以指定 Cortex-A53 严格使用 DDR 运行 Linux,而内部 SRAM 可以拆分成不同大小,供 Cortex-R5F 一起使用或单独使用。AM64x 提供灵活的工业通信能力,包括用于 EtherCAT® 子器件、PROFINET® 器件、以太网、图像提示 (IP) 适配器和 IO-Link 控制器的全协议栈。PRU-ICSSG 进一步提供了千兆位和基于 TSN 技术的协议所需的能力。此外,PRU-ICSSG 还支持 SoC 中的其他接口,包括 Σ-Δ 抽取滤波器和绝对编码器接口。可通过集成的 Cortex-M4F 及其专用外设启用功能安全特性,这些外设可与 SoC 的其余部分隔离。AM64x 还支持安全启动。

AM6442 AM64x 图 1-1 AM64x