ZHCAEI1 September 2024 AM6442
以下链接提供了系统示例:TI 测试。该示例适用于 AM243x 和 AM64x 器件。在 AM64x 系列上测试了这一过程。AM64x 配置为 4×(MAC 模式)+ 1×(MAC 模式)以太网端口。
使用系统 make 命令构建示例。将 .out 文件加载到相应的内核,或以 UART 或 OSPI 模式刷写组合的应用程序映像。
Example:
make -s -C test/networking/lwip/enet_icssg_tcpserver/am64x-evm/system_cpsw_icssg clean
make -s -C test/networking/lwip/enet_icssg_tcpserver/am64x-evm/system_cpsw_icssg
make -s -C test/networking/lwip/enet_icssg_tcpserver/am64x-evm/system_cpsw_icssg all