ZHCAEI1 September   2024 AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
    1. 1.1 AM64x 和 AM243x EVM
    2. 1.2 SoC 架构
      1. 1.2.1 AM64x
      2. 1.2.2 AM243x
    3. 1.3 外设
      1. 1.3.1 CPSW3G
      2. 1.3.2 PRU-ICSSG
    4. 1.4 以太网软件架构
    5. 1.5 先决条件
      1. 1.5.1 硬件要求
      2. 1.5.2 软件要求
        1. 1.5.2.1 资源分配 - AM64x
        2. 1.5.2.2 SBL 更新
  5. 多核 5 以太网端口实现
  6. PRU-ICSSG 上支持的配置
  7. 实施
    1. 4.1 系统示例
      1. 4.1.1 软件架构
      2. 4.1.2 5 以太网端口示例
  8. 调试步骤
  9. 参考日志
  10. ICSSG0 和 ICSSG1 功能测试
  11. ICSSG 和 CPSW
  12. 总结
  13. 10参考资料

AM243x

AM243x 器件是采用 Sitara 技术的高性能微控制器新增的工业级产品系列,专为需要结合实时通信和处理的工业应用(例如电机驱动和远程 I/O 模块)而构建。AM243x 系列通过多达四个 Cortex-R5F MCU、一个 Cortex-M4F 和两个支持 TSN 的千兆位 PRU_ICSSG 实例,在 Sitara 微控制器中提供了可扩展的性能。AM243x SoC 架构旨在通过高性能 Arm Cortex-R5F 内核、紧密耦合的存储器组、可配置的 SRAM 分区和与外设之间的专用低延迟路径提供出色的实时性能,从而实现数据快速进出 SoC。

这种确定性架构允许 AM243x 处理伺服驱动器中的严格控制环路,同时 FSI、GPMC、增强型捕获模块 (eCAP)、PWM 和编码器接口等外设可帮助启用这些系统中的多种不同架构。该 SoC 提供灵活的工业通信能力,包括用于 EtherCAT 目标、PROFINET 器件、以太网或 IP 适配器和 IO-Link 控制器的完整协议栈。PRU_ICSSG 进一步提供了千兆位和基于 TSN 技术的协议所需的能力。PRU_ICSSG 还支持其他接口,包括 UART 接口、Δ-Σ 抽取滤波器和绝对编码器接口。可通过集成的 Cortex-M4F 及其专用外设启用功能安全特性,这些外设可与 SoC 的其余部分隔离。AM243x 还支持安全启动。

AM6442 AM243x图 1-2 AM243x