ZHCAEF7
September 2024
DRV7308
,
DRV8847
,
IWRL6432
,
TMP61
,
TMS320F2800137
1
摘要
商标
1
引言
2
功率因数校正 (PFC)
3
反激式辅助电源
4
基于 C2000 DSP 的电机控制器和 FAST 观测器
5
用于高效风扇驱动的 GaN IPM DRV7308
6
电子膨胀阀 (EEV)
7
具备边缘 AI 功能的 DSP
8
温度传感器
9
毫米波雷达
10
参考资料
10
参考资料
TIDA-010203 采用 C2000 和 GaN 的 4kW 单相图腾柱 PFC 参考设计
TIDA-010236 适用于电器的 4kW GaN 图腾柱 PFC 参考设计
PMP31248 230V 交流输入 12V 初级侧调节反激式参考设计
DRV7308 650V、205mΩ 三相集成式 GaN 智能电源模块 (IPM)
TIDA-010273 250W 电机逆变器参考设计
DRV8847 18V、2A 双路 H 桥电机驱动器
TMS320F28P550 具有 1 个 C28x + 1 个 CLA、1.1MB 闪存、5 个 ADC、CLB、AES 和 NNPU 的 150MHz C2000™ 32 位 MCU
TMP61 采用 0402、0603/0805 和穿孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻
IWRL6432 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器
利用 TI 毫米波雷达传感器让智能家用电器实现智能化和高效
TMP61 线性热敏电阻在空调系统中的优势