ZHCAEF7 September   2024 DRV7308 , DRV8847 , IWRL6432 , TMP61 , TMS320F2800137

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 功率因数校正 (PFC)
  6. 3 反激式辅助电源
  7. 4 基于 C2000 DSP 的电机控制器和 FAST 观测器
  8. 5 用于高效风扇驱动的 GaN IPM DRV7308
  9. 6 电子膨胀阀 (EEV)
  10. 7 具备边缘 AI 功能的 DSP
  11. 8 温度传感器
  12. 9 毫米波雷达
  13. 10参考资料

反激式辅助电源

以常见家用空调为例,其待机功耗通常在 1W 至 5W 之间。在 24 小时期间,计算得出的每日待机功耗在 0.024kWh 至 0.12kWh 之间。虽然这个数字看似不大,但随着时间的积累,总能耗会相当可观。因此,用户在使用空调时应尽量减少待机功耗。

德州仪器 (TI) 提供了全面的辅助电源产品系列,其中 UCC28730 尤为引人瞩目。UCC28730 是一款零待机功耗的开关电源芯片,支持低于 5mW 的待机功耗,因此符合节能和环保要求。它采用初级侧调节 (PSR) 技术,无需光耦合器,从而简化了电路设计并降低了成本。此外,它还具有唤醒信号检测功能,能够快速响应大型负载阶跃,并增强系统的响应能力。PMP31248 参考设计展示了 UCC28730 的这些功能。