ZHCAEF7 September   2024 DRV7308 , DRV8847 , IWRL6432 , TMP61 , TMS320F2800137

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 功率因数校正 (PFC)
  6. 3 反激式辅助电源
  7. 4 基于 C2000 DSP 的电机控制器和 FAST 观测器
  8. 5 用于高效风扇驱动的 GaN IPM DRV7308
  9. 6 电子膨胀阀 (EEV)
  10. 7 具备边缘 AI 功能的 DSP
  11. 8 温度传感器
  12. 9 毫米波雷达
  13. 10参考资料

用于高效风扇驱动的 GaN IPM DRV7308

DRV7308 集成了六个高性能氮化镓 (GaN) 智能电源模块 (IPM),其效率超过 99%。与传统 IGBT 和 MOSFET 相比,它将功率损耗降低了 50%。这种性能优势不仅可以显著提高电机驱动系统的能效,还可以极大地减少能量损耗。DRV7308 芯片采用独特的 12mm x 12mm 封装设计,是一款出色的超紧凑、高效 IPM,适用于 150W 至 250W 电机驱动应用。由于具有高效率,DRV7308 无需外部散热器。与类似的 IPM 解决方案相比,电机驱动逆变器印刷电路板 (PCB) 的尺寸可以减小 55%,这有助于工程师开发出更高效、更紧凑的空调风扇驱动系统。

TIDA-010273 是一种 250W 电机逆变器参考设计,其中展示了 DRV7308 的功能。