ZHCAEF7 September   2024 DRV7308 , DRV8847 , IWRL6432 , TMP61 , TMS320F2800137

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 功率因数校正 (PFC)
  6. 3 反激式辅助电源
  7. 4 基于 C2000 DSP 的电机控制器和 FAST 观测器
  8. 5 用于高效风扇驱动的 GaN IPM DRV7308
  9. 6 电子膨胀阀 (EEV)
  10. 7 具备边缘 AI 功能的 DSP
  11. 8 温度传感器
  12. 9 毫米波雷达
  13. 10参考资料

引言

为了满足现代社会的可持续发展需求,并响应消费者对节能和环保产品日益增强的关注,许多国家和地区实施了一系列政策措施,包括财政支持、优惠税收政策和强制性能效标准,以鼓励企业和个人选择具有更高 APF 和 SEER 评级的空调。

作为卓越的半导体供应商,德州仪器 (TI) 持续关注能效和环境保护,利用先进的半导体帮助空调制造商提高系统层面的能效标准。

图 1-1 展示了一个典型的空调系统,包括室内机和室外机。主要子系统包括 PFC、辅助电源、DSP、压缩机电机驱动器、风扇电机驱动器、温度和湿度传感器以及毫米波雷达。本文档探讨了 TI 针对这些子系统的解决方案。

 空调室外机图 1-1 空调室外机