ZHCAEF7 September   2024 DRV7308 , DRV8847 , IWRL6432 , TMP61 , TMS320F2800137

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 功率因数校正 (PFC)
  6. 反激式辅助电源
  7. 基于 C2000 DSP 的电机控制器和 FAST 观测器
  8. 用于高效风扇驱动的 GaN IPM DRV7308
  9. 电子膨胀阀 (EEV)
  10. 具备边缘 AI 功能的 DSP
  11. 温度传感器
  12. 毫米波雷达
  13. 10参考资料

基于 C2000 DSP 的电机控制器和 FAST 观测器

C2000 系列微控制器由德州仪器 (TI) 专为实时控制应用设计,是基于 C28x 的 32 位微控制器。此 MCU 系列具有高性能内核和针对应用优化的外设,因此非常适合电机控制、数字电源、位置传感和汽车雷达等高级处理应用。它们不仅具备高性能内核,还有丰富的集成外设以及增强的安全特性。

磁通、角度、速度和转矩 (FAST) 观测器是德州仪器 (TI) 推出的另一款产品,是专为无传感器磁场定向电机控制而设计的电机控制观测器。它嵌入在系统中,让设计人员能够识别、调试和完全控制任何类型的三相、变速、无传感器、同步或异步电机控制系统。FAST 观测器无需物理传感器,即可准确估算电机的磁通、角度、速度和扭矩,从而实现无传感器控制。通过高级算法和模型,FAST 观测器可提供高精度电机状态估算,从而提高控制精度。

TIDM-02010 是一款适用于 HVAC 和空调且具有数字交错式 PFC 的双电机控制参考设计,展示了单个 DSP 芯片能够同时控制交错式 PFC 和双电机。下图基于 TIDM-02010 设计,比较了 FAST 观测器和 eSMO 观测器之间的效率和速度误差。可以观察到,与 eSMO 相比,FAST 观测器的效率提高了 5% 以上,而在低速时效率更是显著提高了 10%,这对空调尤其重要,因为空调在大部分运行时间都处于低速运行状态。

 电机驱动效率比较:FAST 与 eSMO图 4-1 电机驱动效率比较:FAST 与 eSMO